VAL-MS 320/1+1/50
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2800492
Proteção contra surtos para redes de alimentação com 3 condutores (L1, N, PEN), composto de base e plugues de proteção, para montagem sobre NS 35.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Protetor contra sobretensão |
Família de produtos | VALVETRAB MS |
Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
T2 | |
Tipos EN | T2 |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 2 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 35,6 mm |
Altura | 89,8 mm |
Profundidade | 65,7 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 2 TE |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Circuitos de proteção | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Inversão de chave | 1L-N & N-PE |
Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Máxima tensão contínua UC (L-N) | 335 V AC |
Máxima tensão contínua UC (L-PE) | 335 V AC |
Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 260 V AC |
Corrente de carga nominal IL | 80 A |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 150 mVA |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (com In) |
≤ 1,3 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 1,8 kV (com In) |
≤ 1,4 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (com In) |
≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A (gG) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificações UL | |
Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 640 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 320 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 320 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 260 V AC |
Corrente nominal de descarga In (L-L) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (L-N) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (L-G) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (N-G) | 20 kA |
Circuitos de proteção | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensão nominal | 240 V AC |
Sistema de distribuição de energia | Single phase |
Frequência nominal | 50/60 Hz |
Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 2900 V |
Tensão de limitação medida MLV (L-N) | 2030 V |
Tensão de limitação medida MLV (L-G) | 2720 V |
Tensão de limitação medida MLV (N-G) | 1370 V |
Tipo SPD | 4CA |
Dados de conexão UL | |
Torque de aperto | 30 lbf-in. |
Bitola do condutor AWG | 10 ... 2 |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2800492 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CL13 |
Chave de produto | CL1321 |
GTIN | 4046356560931 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 259,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 228,5 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponte de conexão 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponte de conexão 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
VAL-MS 320 ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2838843
-
F-MS 12 ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2817990
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP