VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2
2905647

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão para sistemas de tensão contínua fotovoltaicos de 2 polos isolados e aterrados de 1500 V DC, para montagem em trilho de fixação, elementos de proteção com monitoramento da temperatura, mensagem de estado no módulo.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
Borne duplo para uma conexão da ligação equipotencial segura e simples
Canais de aparafusamento com cúpulas elevadas para um trabalho seguro
Ligações principais com funis de inserção prolongados para uma maior resistência à corrente de fuga
Indicação óptica para controle de estado diretamente no equipamento