VAL-CP-3C-350 VF
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2859534
Condutor de descarga plugável do tipo 2 à prova de corrente de fuga (dispositivo de proteção contra sobretensão) para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE em um condutor comum (sistema de 4 condutores: L1, L2, L3, PEN), com contato de comunicação remota.
Detalhes do produto
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-C |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 3 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional máxima Umáx CA | 250 V AC |
| Tensão operacional máxima Umáx DC | 125 V DC |
| Corrente operacional máxima lmax | 1 A AC (indutivo) |
| 1 A AC (ôhmico) | |
| 30 mA DC (indutivo) | |
| 200 mA DC (ôhmico) | |
| Potência chaveada mínima admissível | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque mín. | 4,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 16 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 2,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 25 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Rosca | M2 |
| Torque mín. | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,14 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 37,25 mm |
| Altura | 98,5 mm |
| Profundidade | 70 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PBT |
| Inversão de chave | 3L-N/PE |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Máxima tensão contínua UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 µA (Corrente do condutor de proteção IPE) |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 0,35 mW |
| Consumo de corrente sem carga Pc | ≤ 0,35 mW |
| Corrente de surto nominal ln (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (1 canal) |
| 30 kA (todos canais) | |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (todos canais) |
| Nível de proteção Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo de resposta tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 40 A |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A (gL/gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Normas | |
| Normas / Determinações | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| Distâncias de isolamento e fuga | |
| Normas / Determinações | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normas/disposições | IEC 61643-1 |
| Observação | 1998 |
| Normas/disposições | DIN EN 61643-11 |
| Observação | 2002 |
| Normas/disposições | UL 1449 |
| Normas/disposições | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2859534 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | CL1311 |
| GTIN | 4017918980559 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 308 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 308 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP