VAL-CP-2C-175
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2859482
Protetor contra surtos de tensão plugável para redes de fornecimento de energia bifásicas com N e PE em um condutor comum (sistema de 3 condutores: L1, L2, PEN), com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Protetor contra sobretensão |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-C |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 2 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente de operação | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 4,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 12 ... 4 |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Rosca | M2 |
| Torque de aperto | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 25,3 mm |
| Altura | 98 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Passo horizontal | 1,4 TE |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PBT-FR |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PBT-FR |
| Circuitos de proteção | L-PEN |
| Inversão de chave | 2L-N/PE |
| Tensão nominal UN | 120/208 V AC (TN-C) |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Máxima tensão contínua UC (L-PEN) | 175 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4, terminal de cabo em forquilha 6 mm²) |
| 63 A (Terminal tubular TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente de surto nominal ln (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
| Nível de proteção Up (L-PEN) | ≤ 0,85 kV |
| Tensão residual Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 kV (com In) |
| ≤ 0,75 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,63 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (com 2 kA) | |
| Reação TOV com UT (L-PEN) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
| 240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Tempo de resposta tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 40 A (gG / Biconnect M4 Terminal tubular bifurcado 6 mm²) |
| 63 A (gG / terminal tubular TWIN 2x 10 mm²) | |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 315 A (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 350 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Corrente nominal de descarga In (L-L) | 20 kA |
| Corrente nominal de descarga In (L-N) | 20 kA |
| Circuitos de proteção | L-L |
| L-N | |
| Tensão nominal | 120/240 V AC |
| Sistema de distribuição de energia | Split phase |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 2010 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-N) | 1510 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 125 V AC |
| Corrente de operação AC | 1 A AC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 (rígido) |
| 14 ... 4 (flexível) | |
| Distâncias de isolamento e fuga | |
| Normas / Determinações | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2859482 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1311 |
| GTIN | 4046356045483 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 218,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 208,63 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP