FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
1461300

Dispositivo de proteção contra surtos  / condutor de descargas atmosféricas compacto, não plugável e à prova de corrente de fuga baseado na tecnologia de centelhador de carbono sem desgaste para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (sistema de 3 condutores: L1, N, PE), adequado para uso na área antes do medidor, capacidade de descarga de até 100 kA para classes de proteção contra raios I e II, com sinalização remota.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Operação segura e disponibilidade máxima da instalação através do contator confiável contra eventos de corrente de raio e sobretensão graças à tecnologia de centelhador inovadora e potente
O mais alto desempenho no menor espaço de instalação para todos os sistemas comuns de fornecimento de energia
Adequado para uso na área antes do medidor graças ao circuito de proteção à prova de corrente de fuga e à indicação de estado visual mecânica
Instalação com economia de espaço e de custos, graças à largura compacta
O indicador verde/vermelho claro e o contato de sinalização remota opcional o mantêm informado o tempo todo sobre a funcionalidade do efeito protetor