WST 1,5 - Proteção de aviso
3030958

Proteção de aviso, Fitas, yellow (RAL 1018), identificado, tipo de montagem: encaixar, para a largura de terminal: 4,25 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Elas impedem o acionamento acidental dos pontos de terminal
Placas de aviso e coberturas de aviso servem para cobertura e identificação de terminais de conexão de rede
As placas de advertência são encaixadas nas áreas dos parafusos e de acionamento do respectivo borne
Separável no sentido longitudinal e transversal