Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia de instrumentação

Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

A proteção contra sobretensão garante a transmissão de sinais sem interferências na tecnologia de medição, comando e regulagem (tecnologia de instrumentação). Pré-requisito para um funcionamento impecável são a qualidade e disponibilidade elevadas dos sinais transmitidos. Os nossos dispositivos de proteção contra surtos oferecem uma solução ideal para todas as aplicações na tecnologia de instrumentação. Dessa forma, são evitadas paradas não planejadas das instalações.

Go to Product Detail Page for item 2800040
S-PT-2XEX-24DC - Dispositivo de proteção contra surtos
S-PT-2XEX-24DC - Dispositivo de proteção contra surtos
2800040

Proteção contra surto para dois circuitos de sinal operados sem potencial de terra no módulo de conexão a parafuso com o grau de proteção IP67 para cabeças do sensor, conexão M20 x 1,5. Testado conforme os graus de proteção contra ignição em atmosferas potencialmente explosivas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. É adequada a aplicação no sistema de bus de campo conforme o conceito de bus de campo intrinsecamente seguro. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Suas vantagens

  • Proteção de acordo com as necessidades para todos os sinais da tecnologia de medição, comando e regulagem comuns graças a um portfólio de produtos completo de dispositivos de proteção contra surtos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados à aplicação
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos
  • Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx
  • A proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação faz parte do sistema COMPLETE line

Novos produtos

Proteção contra surto para aplicações APL no trilho de fixação
CLT-10P/2-MOV-230V-I montado no trilho DIN

Proteção contra surto para aplicações APL

Operação segura de dispositivos de campo

No portfólio de proteção contra surto TERMITRAB complete, a Phoenix Contact agora oferece também duas variantes de produto para aplicações Advanced Physical Layer. As variantes de circuito são especialmente adaptadas para a área de aplicação de APL.

Características principais

  • Largura de estreita de apenas 6 mm
  • Terceiro nível de borne no produto
  • Conformidade com a especificação de aplicação APL
  • Proteção contra sobrecarga integrada
  • Utilização em áreas protegidas contra explosão

Suas vantagens

  • Economizador de espaço e custos graças à largura estreita de 6 mm
  • Conformidade com a especificação de aplicação APL graças ao circuito de proteção otimizado
  • Integração simples da blindagem graças ao terceiro nível de fixação no produto
  • Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
  • O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector neutras em termos de impedância

Proteção contra surto para sinais de 230 V

Proteção forte com largura compacta

A nova proteção contra surto CLT-10P/2-MOV-230V-I-P oferece proteção confiável contra sobretensões em aplicações de sinal de 230 V. A instalação é realizada em duas réguas de borne push-in do tipo PT 2,5-...CLT. Obtenha segurança e eficiência em um único produto.

Características principais

  • Instalação simples
  • Potente circuito de proteção
  • Proteção contra sobrecarga integrada
  • Sinalização remota opcional
  • Largura estreita
  • Testável com CHECKMASTER 2

Suas vantagens

  • Instalação simples graças às réguas de bornes push-in com proteção contra sobretensão plugável
  • Alta disponibilidade do sistema graças ao circuito de proteção de alto desempenho com proteção contra sobrecarga integrada
  • Diagnóstico rápido e simples por meio da sinalização remota opcional para integração em infraestruturas digitais
  • Preparado para o futuro – atende às normas e diretrizes internacionais como, p. ex., a IEC 61643-21

Configurador para dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia de medição, comando e regulagem

Configurador para dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia de medição, comando e regulagem em uso

Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Na tecnologia de instrumentação, inúmeros condutores conectam um grande número de interfaces. Através destas linhas, as sobretensões podem interferir em todas as interfaces. Obtenha em dois passos a proteção contra sobretensão certa para a tecnologia de instrumentação.

Visão geral das famílias de produtos

Proteção contra surto estreita TERMITRAB complete com sinalização remota opcional montada em um trilho de fixação
PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de conexão push-in montada em um trilho de fixação com visor de 3 estágios
Proteção contra surto CLIXTRAB instalado em réguas de borne
Proteção contra surto para conexão direta a dispositivos de campo: SURGETRAB
Proteção contra surto estreita TERMITRAB complete com sinalização remota opcional montada em um trilho de fixação

TERMITRAB complete é a proteção contra surto mais estreita do mundo para a tecnologia de instrumentação. Com a família de produtos você obtém um sistema completo. Isso abrange desde uma proteção contra surto simples de um nível até variantes plugáveis de vários níveis com seccionamento tipo faca, sinalização e opção de sinalização remota.

Os dispositivos de proteção contra surtos mais estreitos têm uma largura de apenas 3,5 mm. Assim você consegue uma economia de espaço de até 50% em comparação com instalações com uma largura de 7 mm.

Os dispositivos de proteção da família TERMITRAB complete oferecem uma sinalização mecânica indicando o estado dos dispositivos de proteção sem energia auxiliar adicional. Os módulos de sinalização remota disponíveis opcionalmente monitoram opticamente até 40 dispositivos de proteção. Em caso de sobrecarga térmica, os módulos de sinalização remota comunicam o estado em forma de mensagem coletiva através de um contato sem potencial de terra, p. ex., para a sala de controle.

PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de conexão push-in montada em um trilho de fixação com visor de 3 estágios

O PLUGTRAB PT-IQ oferece um monitoramento em vários níveis dos dispositivos de proteção contra surtos instalados. Assim são considerados todos os componentes de limitação de tensão dos circuitos de proteção. O controlador alimenta até 28 dispositivos de proteção com tensão. Simultaneamente, ele garante a mensagem remota conjunta. Um sinal de estado amarelo comunica que foi atingido o limite de potência devido a sobretensões frequentes. A proteção contra surto permanece funcional e a instalação continua protegida. Para evitar ações de manutenção desnecessárias, recomenda-se a substituição com o estado amarelo.

Verde: dispositivo de proteção O.K.
Amarelo: alcançado o limite de potência, substituição recomendada
Vermelho: sobrecarregado, substituição necessária

Proteção contra surto CLIXTRAB instalado em réguas de borne

A família de produtos CLIXTRAB foi concebida para instalações relevantes para a segurança como, p. ex., na indústria ferroviária. Os artigos são compostos por réguas de borne push‑in com seccionamento tipo faca e o respectivo plugue para dispositivo de proteção contra surtos. Os acessórios padronizados para o sistema de régua de bornes permitem a integração ideal dos artigos em sua instalação nova ou existente.

Aposte na segurança com o CLIXTRAB: o potente circuito de proteção com sua proteção contra sobrecarga integrada garante a máxima disponibilidade da instalação. A codificação mecânica dos plugues oferece segurança em trabalhos de manutenção, evitando o encaixe errado.

Além disso, a proteção contra raios e surto oferece uma possibilidade de diagnóstico rápida e simples. A sinalização remota disponível como opção permite você monitorar seus dispositivos com facilidade à distância. Graças à integração em sua infraestrutura digital, você está perfeitamente preparado para o futuro. As verificações periódicas são realizadas de forma fácil com CHECKMASTER 2.

Proteção contra surto para conexão direta a dispositivos de campo: SURGETRAB

SURGETRAB são dispositivos de proteção contra surtos para todos os sinais padrão usuais, que são fixados diretamente na cabeça do sensor com suas roscas de conexão. Este tipo de montagem economiza tempo e custos, eliminando uma caixa de conexão adicional para montagem da proteção contra sobretensão.

Estão disponíveis variantes de conexão para o cabeamento de passagem e em paralelo. Deste modo, o circuito de proteção é conectado, opcionalmente, em série ou em paralelo à interface do sensor de valores de medição. Para a variante do cabeamento paralelo é necessária uma segunda rosca de conexão na cabeça do sensor.

As propriedades da família de produtos TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Dispositivos de proteção
TERMITRAB complete
Seccionamento tipo faca integrado da TERMITRAB complete
Variantes plugáveis da TERMITRAB complete
TERMITRAB complete também oferece uma solução adequada para a proteção de sinais em circuitos intrinsecamente seguros com o grau de proteção contra ignição Ex i.

Sempre a proteção contra sobretensão adequada

A Phoenix Contact oferece componentes de proteção contra sobretensão inovadores para todas as demandas da tecnologia de instrumentação.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Tipo de montagem Trilho DIN Trilho DIN Trilho DIN Parafusável no equipamento de campo
Largura 3,5 mm/6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2"/3/4"
Tecnologia de conexão Push-in/parafuso Push-in/parafuso Parafuso Cabos
plugável/não plugável sim/sim sim/não sim/não não/não
Indicação de estado 2 níveis, mecânico 3 níveis, LED não não
Sinalização remota opcional sim não não
Testável com CHECKMASTER 2
Variantes intrinsecamente seguras

Aplicações típicas na tecnologia de instrumentação


Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para circuitos de sinal isolados
Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para sinais com potencial de referência comum
Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para medições dependentes da resistência
Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para aplicações potencialmente explosivas
Dispositivo de proteção contra surtos de estágio único com protetor de descarga de gás
Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para circuitos de sinal isolados

Os parâmetros de medição analógicos, como rotação, pressão, vazão etc., são registrados por sensores e convertidos por transdutores em valores de corrente ou de tensão. A transmissão até o controlador ou o módulo seccionador ocorre dentro de uma faixa de valores normalizada. A chamada comutação 1x2 é habitualmente utilizada para esses processos de transmissão analógicos.

As sobretensões acopladas de forma transiente podem provocar danos no dispositivo de campo e também na parte central. Por esse motivo, equipe os dois terminais com uma proteção contra surto para tecnologia de instrumentação.

Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para sinais com potencial de referência comum

Os estados de comutação e contatos de sinal são sinais típicos registrados com entradas binárias de controladores. Os controladores também comutam atuadores, como válvulas solenoides. Utilize uma proteção contra surto adequada para proteger as entradas e saídas sensíveis dos controladores. Muitas vezes os sinais binários individuais são comutados contra um potencial de referência conjunto. A disposição de proteção típica, considerando esse potencial de referência conjunto, é disponibilizada pelas chamadas comutações 2X1 ou 4X1.

Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para medições dependentes da resistência

Se um parâmetro de medição for determinado diretamente através do valor de resistência de um componente elétrico, as impedâncias adicionais dentro do circuito de medição desempenham um papel especial. Isso se aplica, por exemplo, a medições de temperatura com resistências de medição de placa de circuito impresso (Pt 100, Pt 1000), bem como extensômetros com tecnologia de dois fios. Geralmente, os produtos de proteção contra surtos da tecnologia de medição, comando e regulagem incluem impedâncias nos circuitos longitudinais. Se as impedâncias forem integradas no circuito sem uma nova calibragem, o resultado da medição é adulterado devido à alteração da impedância total. As variantes de comutação sem resistências longitudinais adicionais simplificam a instalação da proteção contra surto para este tipo de aplicação.

Dispositivo de proteção contra surtos com símbolo para aplicações potencialmente explosivas

Na indústria química e petroquímica se formam sempre atmosferas potencialmente explosivas, devido às operações técnicas de processos. Elas são provocadas, p. ex., pela saída de gases, vapores ou névoas. Mas também em moinhos, silos, usinas de açúcar e de ração podem surgir atmosferas potencialmente explosivas resultantes de poeiras.

Os dispositivos de proteção contra surtos para atmosferas potencialmente explosivas estão sujeitos a condições especiais. Assim, os artigos cumprem as demandas especiais do grau de proteção contra ignição com segurança intrínseca. Todos os dispositivos de proteção contra surtos para circuitos intrinsecamente seguros oferecem a máxima segurança porque estão incluídos na categoria "Ex ia". Nesta categoria, os equipamentos não podem ser capazes de causar uma ignição mesmo se ocorrerem dois erros independentes.

A montagem é permitida em zonas Ex 1 e 2 ou em zonas sem atmosfera potencialmente explosiva. A continuidade dos sinais conectados é permitida até à zona Ex 0. Alguns artigos cumprem adicionalmente as demandas do grau de proteção contra ignição com encapsulamento resistente à pressão. As certificações foram efetuadas conforme ATEX e IECEx.

Dispositivo de proteção contra surtos de estágio único com protetor de descarga de gás

Idealmente, um conceito de proteção contra surtos tem uma estrutura de vários níveis. Isso significa uma disposição otimizada de componentes de reação rápida como diodos supressores e de dispositivos de proteção como centelhadores a gás. A lacuna criada entre os dois níveis de proteção é fechada com varistores. Eles têm uma resposta mais lenta que os diodos, mas possuem uma capacidade de descarga mais alta.

Dispositivos de proteção de um nível estão equipados com apenas um componente. Eles são adequados, p. ex., para a proteção adicional de condutores compridos a partir do campo, na entrada no edifício ou na transição entre diferentes zonas de proteção. Os dispositivos de proteção de um nível com proteção contra sobretensão longitudinal oferecem proteção contra sobretensões entre cada condutor de sinal. As variantes com proteção contra tensão transversal garantem a proteção de um fio e a terra ou Ground.