Cabo de conexão para FLT-ISG-100-EX, comprimento de 200 mm.
Centelhador de isolamento
Com nossos centelhadores de isolamento proteja seus flanges de isolamento, evitando sua destruição por sobretensões. Evite falhas, períodos de parada ou simplesmente fugas nos oleodutos e gasodutos e proteja os frágeis flanges de isolamento contra descargas disruptivas. O centelhador de isolamento garante a compensação de potencial de proteção contra raios e desvia sobretensões de modo seguro. Assim garante um funcionamento perfeito dos oleodutos e gasodutos.
Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 26 mm.
Cabo de conexão para FLT-ISG-100-EX, comprimento de 100 mm.
Cabo de conexão para FLT-ISG-100-EX, comprimento de 300 mm.
Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 62 mm.
Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 11 mm.
Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 42 mm.
Suas vantagens
- Proteção máxima graças à mais elevada classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H
- Vida útil longa em condições extremas, graças a sua excelente resistência a corrosão
- Proteção ideal, tensões de resposta compatíveis com conjuntos de isolamento para flange
- Utilização versátil em atmosferas potencialmente explosivas graças às certificações reconhecidas internacionalmente
Flange de isolamento com centelhador de isolamento
Compensação de potencial da proteção contra raios em tubulações
Uma duração da operação é indispensável para uma operação econômica de dutovias. Para proteger contra a ferrugem são utilizados sistemas anticorrosivos ativos. Estes exigem, na operação regular, um isolamento dos tubos metálicos em relação ao potencial de terra.
São usados centelhadores de isolamento para proteger o isolamento dos tubos e flanges de isolamento contra danos devido a sobretensões. Em caso de sobretensão, o centelhador de isolamento apresenta um baixo valor ôhmico e desvia a tensão. Dessa forma, garante a compensação de potencial da proteção contra raios. Graças à mais elevada classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H (conforme IEC 52561-3), também as correntes de raios elevadas são desviadas para a terra de modo seguro e através de uma via definida.
Centelhador de isolamento com material de montagem
Conexões com resistência a impulsos de corrente
Uma vez que em caso de queda de raios passam pelo material correntes muito elevadas, os acessórios também precisam dominar estas cargas com segurança.
Por essa razão, todas as peças acessórias para a conexão dos centelhadores de isolamento FLT-ISG… da Phoenix Contact foram concebidas com uma capacidade de descarga adequada.
Quando da instalação dos centelhadores de isolamento, utilize acessórios testados, a fim de evitar perigos causados por faíscas na atmosfera potencialmente explosiva.