Conector de teste, família de artigos: Plugue de teste
Detalhes do produto
Tipo de produto
Conector de teste
Família de produtos
Plugue de teste
Número de pólos
5
Passo
0 mm
Passo
-
Tipo de embalagem
embalado em caixa de cartão
Código
1301216
Unidades por embalagem
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Chave comercial
AARZFA
Chave de produto
AARZFA
GTIN
4017918103989
Peso por unidade (inclusive embalagem)
11,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
11,66 g
País de origem
As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)