Conector de teste, família de artigos: Plugue de teste
Detalhes do produto
Tipo de produto
Conector de teste
Família de produtos
Plugue de teste
Número de pólos
5
Passo
0 mm
Passo
-
Código
1301203
Unidades por embalagem
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Chave comercial
AARZFA
Chave de produto
AARZFA
GTIN
4017918116934
Peso por unidade (inclusive embalagem)
14,24 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
11,01 g
País de origem
As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.
ECLASS
ECLASS-15.0
27440313
ECLASS-13.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)