PRC 3-TC-FS6 8-21 - Plugue de teste
1621326

tipo de conexão

Conector de teste PRC, 2000 ciclos de encaixe, preto, possibilidade de desbloqueio manual, 3 polos, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, com conexão a parafuso para cabos com o diâmetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tamanho até 75 % inferior em relação a conectores industriais com a mesma potência
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Adequado para aplicações com ar salino e com exposição direta à radiação solar
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas