SACCBP-MSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1437669

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, B-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 2 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional