HCC 4-MC - Plugue conector
1660669

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Plugue conector, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 13,5 A, quantidade de conexões: 10, tipo de conexão: Conexão para crimp, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alívio de tração sólido para parte de conector e de soquete
Com proteção contra contato, também em estado removido