US-EMLP (35X9) YE CUS - Plaqueta de plástico
0830107

Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 45, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 35 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Todos os marcadores de equipamentos US-EMLP ... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94