US-EMLP (27X8) CUS - Plaqueta de plástico
0830091

Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 51, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 27 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Todos os marcadores de equipamentos US-EMLP ... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94