US-EMLP (27X18) YE CUS
-
Plaqueta de plástico
0830101
Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 21, altura do campo de texto: 18 mm, largura do campo de texto: 27 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Todos os marcadores de equipamentos US-EMLP ... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94