EMLP (EX30)R SR CUS - Etiqueta
0802696

Etiqueta, Rolo, disponível para pedido: por linhas, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 20000 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os marcadores contínuos autoadesivos EMLP (Ex...)R ... se adaptam especialmente à identificação de corta-circuitos automáticos e coberturas de caixas em caixas de conexão de edifícios
Os marcadores equivalem às placas gravadas, eles apresentam uma óptica de alta qualidade
Possibilidade de corte preciso na medida de comprimento necessária com as unidades de corte das impressoras por termotransferência
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLP ... individualmente de acordo com suas expectativas