EMT (31X12,5)R YE CUS
-
Plaqueta de encaixe
0802765
Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores ET 200SP da Siemens, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 12,5 mm, largura do campo de texto: 31 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
EMT (31x12,5)R YE é uma plaqueta de encaixe amarela para a identificação de controladores Siemens ET 200SP
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe EMT (31x12,5)R permanecem fixas após a inserção na guia de fixação do controlador Siemens
Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações