EMT (15X4)R BU CUS - Plaqueta de encaixe
0824376

Plaqueta de encaixe, disponível para pedido: por linhas, azul, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Plaquetas de encaixe EMT ... para a identificação das mangas de identificação termorretrátil PATG e PATO para a identificação de condutores e cabos
Devido ao contorno especial, as placas de encaixe EMT ... permanecem seguras na luva após o encaixe
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações