EMT (103X17)R TQ CUS
-
Plaqueta de encaixe
0830239
Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores S7-300 da Siemens, Rolo, disponível para pedido: por linhas, turquesa, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 17 mm, largura do campo de texto: 103 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
EMT (103x17)R TQ é uma plaqueta de encaixe turquesa para a identificação de controladores Siemens S7-300
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe EMT (103x17)R permanecem fixas após a inserção na guia de fixação do controlador Siemens
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações