PML-M107 (D100) - Placa de obrigação
1014156

Placa de obrigação, Folha, identificado: Usar proteção respiratória leve, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 3

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Placas obrigatórias para colar, com pré-impressão, com símbolo
As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
Apropriadas para aplicação interior e exterior
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares