UM-ALU 4-72 FRONT 990 AP - Placa frontal
2202093

Caixa de perfil de extrusão, Placa frontal de perfil básico, largura: 71,8 mm, comprimento: 990 mm, profundidade: 2 mm, elementos laterais recomendados UM-ALU 4-..COVER AL

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC