UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP
-
Placa frontal
2202087
Caixa de perfil de extrusão, Placa frontal de perfil básico, largura: 71,8 mm, comprimento: 60 mm, profundidade: 2 mm, elementos laterais recomendados UM-ALU 4-..COVER AL
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC