UM-ALU 4-100,5 FRONT 235
-
Placa frontal
2200949
Caixa de perfil de extrusão, Placa frontal de perfil básico, largura: 101,8 mm, comprimento: 236,3 mm, profundidade: 2 mm, recomendado para elementos laterais UM-ALU 4-..COVER PA..
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC