UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal
2202099

Caixa de perfil de extrusão, Placa frontal de perfil básico, largura: 101,8 mm, comprimento: 165 mm, profundidade: 2 mm, elementos laterais recomendados UM-ALU 4-..COVER AL

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC