ECS-P-122X169-S-UV-CG GY
-
Placa frontal
1050380
Placa frontal da gama ECS com bucim roscado para cabo, travamento parafusado. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva caixa. Cor: cinza (7042), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores