Nota:
Devido aos desafios atuais no mercado de compras atual, infelizmente a Phoenix Contact é obrigada a aceitar uma qualidade do material da liga de alumínio em que pode ocorrer um desvio da qualidade normalmente homogênea da superfície diferente do habitual. Isto não tem qualquer influência sobre a qualidade das próprias placas de alumínio ou da resistência da impressão. Se trata somente de um efeito óptico.
EMSP-AL (39X15) CUS
-
Placa de alumínio
0830518
Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: parafusar, rebitar, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 39 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Identificação de equipamentos em alumínio para parafusar ou rebitar