KMV CUS
-
Placa de aço inoxidável
0828493
Placa de aço inoxidável, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 1 ... 63 mm, tipo de montagem: Montagem de abraçadeiras, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 19 mm, largura do campo de texto: 65 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem fácil com UNIFOX-CT M7,9
A fixação é efetuada com agrupadores de cabos em aço inoxidável
Marcador de cabos para a marcação de cabos e condutores com bitolas maiores
Os marcadores individuais em aço inoxidável são inseridos nos respectivos suportes