UM -PROFIL
-
Perfil
2952020
Caixa de perfil de extrusão, Perfil básico, aberto, comprimento: 2000 mm, profundidade: 127,5 mm, Nota: comprimento de perfil = comprimento da placa de circuito impresso - 3 mm (UM 25 e UM 45)
Comprimento de perfil = comprimento da placa de circuito impresso - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Comprimento de perfil = comprimento da placa de circuito impresso - 9,5 mm (UM_122)
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Caixa completa |
| Tipo de caixa | Caixa de perfil de extrusão |
| Série de caixas | UM |
| Família de produtos | UM-Profil |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Desenho de medidas |
|
| Profundidade | 127,5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| Comprimento | 2000 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material | PVC |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -15 °C ... 50 °C |
| Código | 2952020 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ACHDBA |
| Chave de produto | ACHDBA |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
UM122-FE - Base 2909471
-
UM 72-FE - Base 2959382
-
UMK-BF - Flange de fixação 2976077
-
UM 45-SEAS - Elemento lateral 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Base 2959434
-
SS-ZB WH - Tira Zack de plaqueta de contator 5031171
-
SS-ZB YE - Tira Zack de plaqueta de contator 5031650
-
UM108-FE - Base 2959463
-
UM 45-SE - Elemento lateral 2906131
-
UM 45-SES - Elemento lateral 2959308
-
UM 45-SEK - Elemento lateral 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Elemento lateral 2959793
-
UM 72-SE - Elemento lateral 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Elemento lateral 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Elemento lateral 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Elemento lateral 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento lateral 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2709367
-
UM108-SEFE/L - Elemento lateral 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2709354
-
UM108-SEFE/R - Elemento lateral 2959683
-
UM108-SE-A73 - Elemento lateral 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2959735
-
UM108-SE-A60 - Elemento lateral 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2959719
-
UM108-SE - Elemento lateral 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento lateral 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento lateral 2959722
-
UM122-SEFE/R - Elemento lateral 2908786
-
UM122-SEFE/L - Elemento lateral 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Elemento lateral 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Elemento lateral 2906490
Suas vantagens
Flexível na forma e no tamanho
Montagem rápida
Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP