UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Perfil
1831237

Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, largura de perfil (interna): 72 mm, comprimento: 2350 mm, profundidade: 19,8 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis