UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY
-
Perfil
1091499
Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, largura de perfil (interna): 108 mm, comprimento: 2950 mm, profundidade: 19,8 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis