UM 45-PROFIL 100CM - Perfil
2914550

Caixa de perfil de extrusão, Perfil básico, largura de perfil (interna): 41,85 mm, largura de perfil (externa): 44,8 mm, comprimento: 1000 mm, altura: 44,8 mm, profundidade: 18,95 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 3 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Flexível na forma e no tamanho
Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa