ME 45 UTG YE - Peça inferior da caixa
2706108

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto, sem fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: amarelo (semelhante RAL 1018), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação