ME 45 UT TBUS KMGY
-
Peça inferior da caixa
2869511
Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Recomendação | Material do pad de contato para conector de bus, ouro galvanizado (ouro maciço) |
Tipo de produto | Parte inferior da caixa |
Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
Série de caixas | ME |
Família de produtos | ME 45.. |
Formato | Peça inferior da caixa, aberto, necessária para completar o módulo da cobertura da caixa |
Número de polos máx. | 0) |
Versão | Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto |
Abertura para ventilação disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 45,2 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 107,3 mm |
Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação | 100,7 mm |
Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação até ao ponto de contato da parte superior | 68,5 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Material caixa | PA |
Condições da superfície | não tratado |
Dissipação de potência caixa individual com 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Fator de redução | 1 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 8,2 W |
Dissipação de potência caixa individual com 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Fator de redução | 0,91 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 7,5 W |
Dissipação de potência caixa individual com 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Fator de redução | 0,81 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 6,6 W |
Dissipação de potência caixa individual com 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Fator de redução | 0,7 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 5,7 W |
Dissipação de potência caixa individual com 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Fator de redução | 0,57 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 4,7 W |
Dissipação de potência caixa individual com 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Fator de redução | 0,49 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 4 W |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duração do teste | 1 h |
Força | 20 N |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 10 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Grau de proteção (código IP) | |
Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condições ambientais | |
Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 2 |
Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Inserção (travamento opcional através de bloqueio de remoção da placa de circuito impresso) |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
Código | 2869511 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | ACHA |
Chave de produto | ACHAAC |
Página de catálogo | Página 668 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918937003 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 62,48 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 47,908 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
ME 45 OT-MSTBO KMGY - Parte superior da caixa 2854429
-
ME 45 OT-MKDSO KMGY - Parte superior da caixa 2853255
-
ME 45 OT-1MSTBO KMGY - Parte superior da caixa 2709299
-
ME 45 OT-FKDSO KMGY - Parte superior da caixa 2200327
-
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Parte superior da caixa 2869032
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Parte superior da caixa 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Parte superior da caixa 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Parte superior da caixa 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Parte superior da caixa 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Parte superior da caixa 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Parte superior da caixa 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Parte superior da caixa 2279282
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Parte superior da caixa 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Parte superior da caixa 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Parte superior da caixa 2709244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713722
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2201732
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2201756
Suas vantagens
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP