Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME 35 UT/FE RD - Peça inferior da caixa
2200314

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, com 2 contatos FE, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: vermelho (semelhante RAL 3001), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação