ME 22,5 SF-UT GN
-
Peça inferior da caixa
2708009
Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato superplano, sem fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 44,3 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação