BL RACKMOUNT 4U - PC de rack
2400064

PC de 19 polegadas 4U para montagem em rack com processador Intel® Core™ i3-9100TE ou Intel Core™ i7-9700TE de 2,40 GHz e até 32 GB de RAM. Opções de armazenamento de até 12 TB. Slots de expansão PCI e PCIe para fins de ampliação da instalação.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

Projetado para o formato de rack de 19"
3 locais amovíveis para meios de dados
Proteção de todos os componentes frontais mediante por com trava
Manutenção simples com filtro de ar substituível (capacidade Hot Swap)
Suporte para RAID
Suporte para USB 2.0 e 3.0