VMT - Mobilidade facilitada!
O VMT 7012 é um terminal de PC potente com tela tátil e entrada USB na frente, integrado em uma elegante e robusta caixa de alumínio fundido sob pressão com guarnição de plástico. O terminal é fornecido de série com um teclado de software. O teclado de software dispõe de todas as teclas alfanuméricas de um teclado standard. Além disso, é possível comutar para um bloco numérico separado.
O VMT 7012 dispõe de uma tela TFT a cores de alta resolução de 12,1 polegadas com uma resolução de 1024 x 768 pixels.
O terminal plano se distingue sobretudo por sua alta classe de proteção IP65 e pela montagem fácil e direta na máquina. Graças à alimentação de tensão de 10 - 35 V, o VMT 7012 é adequado sobretudo para uma utilização móvel.
Opcionalmente, a montagem é possível através de um ângulo de fixação (à esquerda e à direita), suporte de mesa, suporte Vesa padrão ou adaptador de conexão em forquilha Rittal.
As seguintes características de equipamento podem ser individualmente configuradas: entre outros, memória de dados e sistema operacional.
VMT 7012
-
PC de painel
2400159
IPC configurável de IP65 com tela tátil de 12,1", caixa fechada. Configurável: entre outros, memória de dados e sistema operacional.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Caixa completamente fechada com IP65
Processadores Intel® ATOM™ energicamente eficientes
Estrutura sem ventilador
Ligação à rede ideal mediante Ethernet Gigabit ou WLAN
Gama de acessórios extensiva
Faixa de temperatura ampliada