VMT - mobilidade facilitada!
O VMT 5010 é um eficiente IPC com IP65 com tela tátil e USB frontal opcional, montado numa elegante e robusta caixa de alumínio injetado sob pressão. O calor residual do processador é libertado através da parede traseira do terminal executada como dissipador de calor para o ar ambiente. O terminal é fornecido de série com um teclado de software. O teclado de software dispõe de todas as teclas alfanuméricas de um teclado standard. Adicionalmente é possível comutar para um bloco numérico separado.
O VMT 5010 dispõe de uma tela TFT colorida de elevada resolução, de 10,4" e com uma resolução de 800 x 600 pixels.
O IPC plano se distingue sobretudo pela elevada classe de proteção IP65 e pela montagem fácil e direta na máquina. Graças à alimentação de tensão de 19 a 29 V, o VMT 5010 é adequado sobretudo para uma utilização móvel.
Opcionalmente, a montagem é possível através de um ângulo de fixação (à esquerda e à direita), suporte de mesa, suporte Vesa padrão ou adaptador de conexão em forquilha Rittal.
As seguintes características de equipamento podem ser individualmente configuradas: processador, memória de trabalho, bem como o sistema operacional.
VMT 5010
-
PC de painel
2887580
IPC em IP65 configurável com tela tátil, tela de 10,4", caixa fechada. Configurável: p. ex. processador, memória de trabalho e sistema operacional.
Download gratuito disponível.
Downloads