VL2 PPC 1000
-
PC de painel
2403047
PC de painel industrial Valueline® (PPC) com IP65, design sem ventilador e processador Intel® Atom™ E3845. Até 4 GB de RAM. Opções de memória de massa no formato HDD e SSD.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 4 GB DDR3 |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| Pontos de encaixe | 1x SD |
| Tela | |
| Tipo de tela | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Resolução de tela | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Tecnologia tátil | projetivo e capacitivo, operação com dez pontos |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | 300 cd/m² típico (regulável) |
| MTBF | > 50000 h (Dependente da configuração) |
| Linha de cores | 16,7 milhões de cores |
| Placa gráfica | Intel® HD Graphic |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Rypple residual | máx. 10 % |
| Máximo consumo de energia | 2 A |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionais | sem interface opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Saída do monitor | 1 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 408 mm / 275 mm / 100 mm (39.6 cm/15.6" TFT) |
| 465 mm / 314 mm / 102 mm (47.0 cm/18.5" TFT) | |
| 532 mm / 354 mm / 99 mm (54.6 cm/21,5" TFT) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 (lado frontal), IP30 (lado traseiro) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 45 °C (com HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (com SSD) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g com SSD, 0,5g com HDD, conforme EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Código | 2403047 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DRBAAB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8.116 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo de buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Conjunto de moldura de montagem 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cabo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tampa de proteção 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memória 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memória 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memória 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pacote de software 1096118
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
Suas vantagens
Conceitos de operação modernos graças ao suporte multitoque
Manutenção fácil graças a componentes facilmente acessíveis
Versão sem ventilador para aplicações industriais
Design industrial atrativo para uma revalorização de sua instalação
Robusto e estável graças à parte frontal em vidro apta para a indústria
Configurável como painel de PC (PPC)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP