VL PPC 3000 - PC de painel
2400184

PC painel industrial (PPC) com grau de proteção IP65, sem ventilador e processador Intel®Core™ i3-4010U. Até 16 GB de RAM. Opções de arquivamento de dados nos formatos CFast®, HDD e SSD. Ponto de encaixe de ampliação PCI disponíveis.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Grande variedade de mostradores de tela tátil com ou sem conexão USB
Caixa compacta, robusta
Telas táteis de 12" ... 24"
Flexibilidade nas possíveis montagens
Montagem na parede, lateral ou na placa frontal
Drives fáceis de remover, rotativos ou de estado sólido em tamanhos diferentes
Duas conexões Ethernet 10/100/1000 integradas com endereços MAC independentes
Conexões USB 2.0 e 3.0
Até 16 GB RAM