Computador industrial Valueline® Phoenix Contact com opções de configuração. Display, memória de dados, memória RAM, slots CFast® e métodos de montagem são selecionáveis.
VL PPC 2000
-
PC de painel
2402760
PC industrial de painel (PPC) Valueline® sem ventilador com grau de proteção IP65. Processador Intel® Celeron® Quad Core N2930 de consumo eficiente de energia. Até 8 GB de RAM. Opções de memória de massa nos formatos CFast®, HDD e SSD.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | PC de painel |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Cartão CFast® 16 GB | |
| Cartão CFast® 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| PCI Opção 1 | sem slot |
| Drive | sem drive |
| Drive | sem |
| Teclado software | Inglês |
| Tela | |
| Tipo de tela | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Resolução de tela | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | Dependente da configuração |
| MTBF | Dependente da configuração |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (típico) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionais | com USB frontal |
| Saída do monitor | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Instrução para dimensões | dependente da configuração |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (As possibilidades de configuração podem influenciar a temperatura operacional. Para outras informações vide manual do usuário) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | Pulso 15g, 11 ms de acordo com a IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Código | 2402760 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DRBAAB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,3 kg |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,3 kg |
| País de origem | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n.º CAS: Não aplicável) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) | |
Produtos compatíveis
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memória 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memória 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Moldura embutida de disco rígido 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montagem 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montagem 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montagem 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memória 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memória 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memória 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memória 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Conjunto de moldura de montagem 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cabo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tampa de proteção 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
TOUCH PEN - Caneta tátil 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memória 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memória 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Conjunto de montagem 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pacote de software 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Flange de montagem em painel 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
Suas vantagens
Grande variedade de mostradores de tela tátil com ou sem conexão USB
Caixa compacta, robusta
Telas táteis de 12" ... 24"
Flexibilidade nas possíveis montagens
Montagem na parede, lateral ou na placa frontal
Drives fáceis de remover, rotativos ou de estado sólido em tamanhos diferentes
Duas conexões Ethernet 10/100/1000 integradas com endereços MAC independentes
Conexões USB 2.0 e 3.0
Até 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP