PPC 6015 EXP - PC de painel
2701284

PC de painel com tela tátil e teclado de software, tela de 15".

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Grau de proteção IP65 (frontal), IP20 (traseiro)
Faixa de temperatura: +5 °C ... +45 °C
Ligação à rede ótima mediante Ethernet Gigabit ou WLAN
Operação confortável mediante cinco teclas dianteiras
Processadores Intel® ATOM™ energicamente eficientes