O Designline PPC15M 2000 é um PC industrial com montagem VESA com grau de proteção IP65 e tela tátil LED de 15". Equipado com um Intel® Celeron® 2980U. O formato sem ventilador e a montagem VESA flexível fazem do Designline PPC15M 2000 um produto adequado a muitas aplicações. Uma porta COM configurável permite conexão a dispositivos seriais mais antigos. O Designline PPC15 2000 tem um formato moderno e ergonômico e a robustez que você espera de um computador industrial.
DL PPC15M 2000
-
PC de painel
1107937
PC industrial com montagem VESA, sem ventilador, com grau de proteção IP65, monitor LCD de 15" com retroiluminação de LED e tela multitoque capacitiva. Intel® Celeron® 2980U e possibilidade de memória principal, memória de massa e sistema operacional configuráveis.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Grau de proteção geral IP65
Formato moderno, ergonômico
Tela multitoque
Exibição em tela larga
Intel® HD Graphic
Montagem VESA
Configurável
Design sem ventilação
Retroiluminação LED
De fácil manutenção
Processador Intel® Celeron® 2980U
Faixa de temperatura ampliada