BL2 PPC 3100
-
PC de painel
1105781
PC de painel industrial (PPC) sem ventilador com grau de proteção IP66 e tela tátil capacitiva projetada (PCAP), processador com eficiência energética Intel® Core™ i3-6100U com 8 GB de RAM e memória de massa M.2
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | PC de painel |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Core™ i3-6100U |
| Sistema operacional | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 8 GB DDR3 |
| Memória de dados | M.2 SSD |
| Refrigeração | passivo |
| Tela | |
| Tipo de tela | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Formatos de tela | 16:9 |
| Tecnologia tátil | projetiva e capacitiva (PCAP) |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | Dependente da configuração |
| MTBF | 50000 h |
| Software do usuário | sem software do usuário |
| Visu+ |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Saída do monitor | 2 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Instrução para dimensões | Dimensões listadas no manual do usuário |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 75 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 90 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 90 % (sem condensação) |
| Choque | 20g, 11 ms conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 2grms em Sinus, 5~500 Hz, 1 h/eixo (montagem em painel; SSD em operação) conforme EN 60068-2-6 0,5grms em Sinus, 5~500 Hz, 1 h/eixo (montagem em painel; HDD em operação) conforme EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Código | 1105781 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DRBABB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8.030 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9.999 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memória 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memória 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memória 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memória 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP