BL2 PPC 2000
-
PC de painel
2404846
PC de painel industrial (PPC) com conformidade IP65, sem ventilador, com tela tátil resistiva, processador Intel® Pentium ® Quad Core N4200 com eficiência energética, 8 GB RAM, dispositivo de armazenamento em massa M.2, slot Mini PCIe aberto e conexão opcional sem fio.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | PC de painel |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| Drive | – |
| Tela | |
| Tipo de tela | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Resolução de tela | 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Pixel (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Formatos de tela | 4:3 |
| Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | Dependente da configuração |
| MTBF | 50000 h |
| Linha de cores | Dependente da configuração |
| Software do usuário | sem software do usuário |
| Visu+ |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Saída do monitor | 2 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Instrução para dimensões | Dimensões listadas no manual do usuário |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformidade/certificações | |
| UL, EUA / Canadá | UL 61010-2-201 |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Código | 2404846 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBABB |
| Chave de produto | DRBABB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8.043 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.951 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404869
-
TOUCH PEN - Caneta tátil 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Suporte de montagem 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP