FL PF SEC 2TX
-
Patch panel
2832687
Campo de junção com 2 conexões de rede RJ45 CAT5e inclusive elementos de segurança Layer1
Campo de junção com 2 conexões de rede RJ45 CAT5e inclusive elementos de segurança Layer1
| Tipo de produto | Painel de junção |
| Tensão nominal (III/3) | 50 V |
| Tensão de teste | ≥ 1 kV |
| Corrente nominal | 1 A |
| Tipo de conexão | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 CAT5e |
| Número de canais | 2 |
| Largura | 38 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidade | 88 mm |
| Material Caixa | Metálica |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C (sem condensação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Conformidade com diretrizes EMC | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B e IEC 60603–7 |
| Código | 2832687 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 129,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 124,3 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |