RC-06S1N12C3EP - Passagem parede posterior
1614439

M23, Passagem parede posterior, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, Anel de vedação radial, Espessura máx. da parede: 2,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: N. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis