SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239779

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 5-polos, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo PVC, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente das conexões para a transmissão de sinal e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento