QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH
-
Passagem de parede
1582475
Passagem de parede QUICKON, 3+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, com porca QUICKON para diâmetro de cabo de 6 mm ... 10 mm, com 4 condutores soldados de 1,5 mm2, 0,1 m de comprimento, na extremidade com terminais de cabo circular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos